メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Zeta stainlessトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、ローラーベアリング、ステンレス軸受を内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgの仕様を実現しており、重量物の搬送用途に適した高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
8677UAD200P63
EAN
4031582313758
S4材質番号
990830196
Core attributes
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
500 kg
6km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
1000 kg
取付高
240 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-30 °C
総重量
3.29 kg
製品名
Zeta stainless
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
74 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
74 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
Housing
ステンレス
フォーク形状
幅広い、強化版
材料
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
96 mm
旋回径
322 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
161 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング、ステンレス
車輪色
ナチュラルホワイト
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Zeta stainless
8670UAD200P63

Zeta stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリング、ステンレス製の軸受を内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に500kg、6km/h時に400kgに対応し、静荷重は1000kgまで支持可能です。高い耐久性と優れた走行性能を兼ね備えた、重量物搬送用途に最適なキャスターです。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  200 mm
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

Zeta stainless方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレース旋回ベアリングにより滑らかな回転を実現しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、ローラーベアリング、ステンレス軸受を内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に500kg、6km/h時に400kgに対応し、静荷重は1000kgまで支持可能です。ステンレス製の堅牢な構造により、過酷な環境下での長期使用に適した高性能キャスターとなっています。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

Zeta stainless固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、優れた耐久性と耐食性を提供します。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、直径200mmの設計となっています。ベアリングにはローラーベアリング、ステンレスを使用し、スムーズな回転性能を実現しています。全高は240mmで、コンパクトな設計ながら高い性能を発揮します。動荷重は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgまで対応し、静荷重は1000kgの高い耐荷重性能を備えています。これらの仕様により、重量物の搬送や産業機械での使用に適した信頼性の高いキャスターです。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Zeta stainless
8670UAD200P63

Zeta stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリング、ステンレス製の軸受を内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に500kg、6km/h時に400kgに対応し、静荷重は1000kgまで支持可能です。高い耐久性と優れた走行性能を兼ね備えた、重量物搬送用途に最適なキャスターです。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  200 mm
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

Zeta stainless方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレース旋回ベアリングにより滑らかな回転を実現しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、ローラーベアリング、ステンレス軸受を内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に500kg、6km/h時に400kgに対応し、静荷重は1000kgまで支持可能です。ステンレス製の堅牢な構造により、過酷な環境下での長期使用に適した高性能キャスターとなっています。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

Zeta stainless固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、優れた耐久性と耐食性を提供します。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、直径200mmの設計となっています。ベアリングにはローラーベアリング、ステンレスを使用し、スムーズな回転性能を実現しています。全高は240mmで、コンパクトな設計ながら高い性能を発揮します。動荷重は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgまで対応し、静荷重は1000kgの高い耐荷重性能を備えています。これらの仕様により、重量物の搬送や産業機械での使用に適した信頼性の高いキャスターです。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg