メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
本製品Zetaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用走行部品であり、航空宇宙産業および空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器といった多様な用途において、高い信頼性と安定した走行性能が求められる環境での使用を想定しています。取付部には長方形プレートを採用しており、取付面に対して広い接触面積を確保できるため、設置時の位置決め精度を高めつつ、運用中の振動や偏荷重に対しても安定した固定状態を維持します。ハウジングは、2つのポールレースを備えた旋回ベアリング構造を採用しており、強化版またはステンレス仕様の旋回機構により、方向転換時の円滑な動作と長期的な耐久性を両立しています。ハウジングの材質はスチールで、超重量系の用途に対応する高い剛性と強度を備えています。ホイールは直径200 mmで、内部には精密ボールベアリングを組み込んでおり、低摩擦かつ安定した回転を実現します。踏面材質はポリウレタン、鋳造であり、床面への衝撃吸収と接地時の摩耗抑制に寄与するとともに、荷重を均一に分散させます。ホイール本体にはアルミニウムを使用しており、軽量性と強度のバランスに優れ、搬送機器全体の重量低減にも貢献します。製品全体の高さは240 mmで、設置スペースの制約がある設備においても検討しやすい寸法となっています。静荷重は1600 kgであり、静止状態における保持能力を示しています。動荷重は、速度6 km/hのときに640 kg、速度4 km/hのときに800 kgとなっており、走行速度が上昇するほど許容荷重が低下するため、使用条件に応じた適切な選定と運用速度の管理が必要です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4687ITP200P63 cv
EAN
4031582366648
S4材質番号
990860776
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
800 kg
6km/hの耐荷重
640 kg
静荷重
1600 kg
取付高
240 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
3.53 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
旋回径
322 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
161 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径200mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは240mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用を想定して設計されており、厳しい運用環境での信頼性と耐久性を備えています。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

Zetaは自在キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターです。ハウジングはスチール超重量系材料で構成され、2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを備えており、耐久性と信頼性を確保しています。ホイールは直径200mmのアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは240mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用に適しており、厳格な品質基準と高い信頼性を要求される環境での運用を想定して設計されています。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された産業用キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器といった幅広い用途での使用を想定した製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、被取付側の構造に合わせて据え付けられる構成となっています。ハウジングの旋回部は、2つのポールレース(強化版またはステンレス)を備えています。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、重荷重環境での使用を前提とした構造です。ホイールの直径は200 mmで、精密ボールベアリングを備えており、安定した回転性能を実現します。トレッド材にはポリウレタン、鋳造を採用しており、ホイール本体の材質はアルミニウムです。製品全体の高さ(全高)は240 mmです。定格荷重として、静止時の耐荷重は1600 kgです。動荷重は、速度6 km/hの場合に640 kg、速度4 km/hの場合に800 kgとなっており、走行速度が低いほど大きな荷重を支持できる特性を示します。使用にあたっては、静荷重と動荷重のそれぞれの仕様値を超えない範囲で運用し、設計時には走行速度と荷重条件を必ず確認してください。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
バリアント
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

Zeta reverse は、スプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、産業用途の移動機器に求められる安定性と操作性を両立させた製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、床面や架台、各種機器のフレームへの固定に対応します。取付面積を広く確保しやすいため、設置スペースに応じた取り付け計画を立てやすい構造となっています。ハウジングは旋回機構を担う部位で、2つのポールレースを備えた旋回ベアリングを採用しています。このベアリングは強化版またはステンレスのいずれかで供給され、ハウジング材質にはスチール、超重量系を用いることで、高い剛性と耐久性を確保しています。ホイールは直径200 mmで、回転部には精密ボールベアリングを組み込み、低摩擦かつ円滑な回転を実現します。踏面材質にはポリウレタンと鋳造の組み合わせを採用し、路面追従性と耐摩耗性のバランスを図っています。ホイール本体はアルミニウム製で、軽量性と強度を両立させています。外形寸法について、全高は240 mmです。設置時にはこの全高を基準として、床面からの取付高さやクリアランスを確認してください。荷重仕様として、静荷重は1600 kgです。動荷重は、速度6 km/hで640 kg、速度4 km/hで800 kgに設定されており、走行速度が高くなるほど許容荷重が低下する点に留意する必要があります。運用時は、想定される走行速度と荷重条件を照合し、安全係数を考慮した選定を行ってください。想定用途は、航空宇宙産業および空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォームフォーム用トロリー、輸送機器です。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
バリアント
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

本製品「Zeta reverse」は、トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い信頼性と精密な走行性能が求められる幅広い用途に適した設計となっています。取付部には長方形プレートを採用しており、構造物や架台への固定を確実に行える形状となっているため、取付作業の際にも安定した保持性を確保できます。ハウジングは旋回ベアリングとして2つのポールレースを備えた構造を採用しており、回転時の荷重を分散させて円滑な旋回動作を実現します。ポールレースは強化版またはステンレスのいずれかの仕様で提供され、用途や使用環境に応じた選定が可能です。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、大きな荷重が加わる環境においても高い剛性と耐久性を発揮します。ホイールは直径200mmで、精密ボールベアリングを内蔵しているため、低摩擦かつ滑らかな回転を実現します。トレッド(踏面)の材質はポリウレタン、鋳造であり、床面との接地において安定した走行性能と耐摩耗性を確保します。ホイール本体の材質はアルミニウムで、重量を抑えつつ十分な強度を備えています。全体の高さは240mmで、設置スペースの確認や床面からの搭載高さの設計にご利用いただけます。静荷重は1600kgに対応し、動荷重は速度6km/hにおいて640kg、速度4km/hにおいて800kgとなっており、走行速度に応じた許容荷重の違いを考慮した上で選定する必要があります。静荷重と動荷重は異なる条件下での値であるため、設計時には使用速度と負荷条件を正確に把握し、安全係数を含めた余裕のある荷重計画を立てることを推奨します。本製品の各仕様値は、導入前に最新の技術資料で再確認いただくことを推奨します。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg