固定キャスター 200 mm
Zeta
注文番号:
990833046
EAN:
4031582366686
商品番号:
4688ITP200P63 cv
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径200mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、精密ボールベアリング...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径200mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは240mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用を想定して設計されており、厳しい運用環境での信頼性と耐久性を備えています。
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー