スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta reverse
注文番号:
990860892
EAN:
4031582398298
商品番号:
468SITP200P63 cv
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 堅固なハウジング
Zeta reverse は、スプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、産業用途の移動機器に求められる安定性と操作性を両立させた製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、床面や架台、各種機器のフレームへの固定に対応します。取付面積を広く確保...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zeta reverse は、スプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、産業用途の移動機器に求められる安定性と操作性を両立させた製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、床面や架台、各種機器のフレームへの固定に対応します。取付面積を広く確保しやすいため、設置スペースに応じた取り付け計画を立てやすい構造となっています。ハウジングは旋回機構を担う部位で、2つのポールレースを備えた旋回ベアリングを採用しています。このベアリングは強化版またはステンレスのいずれかで供給され、ハウジング材質にはスチール、超重量系を用いることで、高い剛性と耐久性を確保しています。ホイールは直径200 mmで、回転部には精密ボールベアリングを組み込み、低摩擦かつ円滑な回転を実現します。踏面材質にはポリウレタンと鋳造の組み合わせを採用し、路面追従性と耐摩耗性のバランスを図っています。ホイール本体はアルミニウム製で、軽量性と強度を両立させています。外形寸法について、全高は240 mmです。設置時にはこの全高を基準として、床面からの取付高さやクリアランスを確認してください。荷重仕様として、静荷重は1600 kgです。動荷重は、速度6 km/hで640 kg、速度4 km/hで800 kgに設定されており、走行速度が高くなるほど許容荷重が低下する点に留意する必要があります。運用時は、想定される走行速度と荷重条件を照合し、安全係数を考慮した選定を行ってください。想定用途は、航空宇宙産業および空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォームフォーム用トロリー、輸送機器です。
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
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
自動調整
持ち上げるとキャスターは自動的に進行方向に整列