方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta
注文番号:
990837942
EAN:
4031582366600
商品番号:
4681ITP200P63 cv
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された産業用キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器といった幅広い用途での使用を想定した製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、被...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された産業用キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器といった幅広い用途での使用を想定した製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、被取付側の構造に合わせて据え付けられる構成となっています。ハウジングの旋回部は、2つのポールレース(強化版またはステンレス)を備えています。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、重荷重環境での使用を前提とした構造です。ホイールの直径は200 mmで、精密ボールベアリングを備えており、安定した回転性能を実現します。トレッド材にはポリウレタン、鋳造を採用しており、ホイール本体の材質はアルミニウムです。製品全体の高さ(全高)は240 mmです。定格荷重として、静止時の耐荷重は1600 kgです。動荷重は、速度6 km/hの場合に640 kg、速度4 km/hの場合に800 kgとなっており、走行速度が低いほど大きな荷重を支持できる特性を示します。使用にあたっては、静荷重と動荷重のそれぞれの仕様値を超えない範囲で運用し、設計時には走行速度と荷重条件を必ず確認してください。
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー