トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alpha
EAN:
4031582305302
商品番号:
3477PIO200P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム・ノンマー...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム・ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径200mmの設計となっています。全高240mmのコンパクトな寸法で、動荷重205kg(4km/h時)、静荷重410kgの優れた耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能