メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha smartは、トータルロック付き自在キャスターで、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングはスチール、重量系材質で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは、シートスチール製ボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、静的荷重410kg、動的荷重は速度3km/h時に205kg、速度4km/h時に205kgの耐荷重を実現しており、産業用途での高い信頼性と耐久性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3377DVR200P63
EAN
4031582331646
S4材質番号
990035056
Core attributes
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
205 kg
4km/hの耐荷重
205 kg
静荷重
410 kg
取付高
240 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
3.2 kg
製品名
Alpha smart
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
スリム
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
329 mm
オフセット
52.5 mm
旋回半径
164.5 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
85 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒
トレッド幅
30 mm
直径
200 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Alpha smart
3370DVR200P63

Alpha smart自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはシートスチール製のボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵した直径200mmの構造となっています。全高は240mmに設計されています。荷重性能は、動荷重が速度3km/h時に205kg、速度4km/h時に205kg、静荷重が410kgの仕様となっており、重量物の搬送に適した高い耐荷重性能を実現しています。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Alpha smart
3370DVR200P63

Alpha smart自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはシートスチール製のボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵した直径200mmの構造となっています。全高は240mmに設計されています。荷重性能は、動荷重が速度3km/h時に205kg、速度4km/h時に205kg、静荷重が410kgの仕様となっており、重量物の搬送に適した高い耐荷重性能を実現しています。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg