メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha stainlessはトータルロック付き自在キャスターであり、ボルト穴タイプの取付方式を採用しています。ハウジングはステンレス、重量系の材質で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。車輪は直径125mmのポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型のトレッドを装備し、ローラーベアリングとステンレス製のベアリング部品により耐久性と信頼性を確保しています。本製品の全体高さは155mmであり、コンパクトながら安定した構造を実現しています。静的荷重容量は300kg、動的荷重容量は時速4km/hの条件下で150kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8477UAD125P30-11 red
EAN
4031582370171
S4材質番号
990062161
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
300 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.94 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
242 mm
オフセット
40 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング、ステンレス
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Alpha stainless
8470UAD125P30-11 red

Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を組み合わせ、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重200kg(速度4km/h時)、静荷重400kgを実現しており、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg