メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が3km/h時に100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、医療・福祉分野や業務用機器での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5087PJO125P30-10
EAN
4031582370904
Core attributes
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
162 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.6 kg
製品名
Galea stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
10 mm
Housing
フォーク形状
クローズ
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
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
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5080PJO125P30-10

Galea stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しており、優れた耐久性と滑らかな回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径125mmの構造となっています。全高は162mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適で、医療・福祉分野や業務用機器において信頼性の高い移動性を提供します。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5080PJO125P30-10

Galea stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しており、優れた耐久性と滑らかな回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径125mmの構造となっています。全高は162mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適で、医療・福祉分野や業務用機器において信頼性の高い移動性を提供します。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg