メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmです。動的荷重容量は4km/h時に250kg、静的荷重容量は500kgを実現します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3477UEJ125P62 T/G-small
EAN
4031582376937
S4材質番号
990032388
Core attributes
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
250 kg
静荷重
500 kg
取付高
155 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.17 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
80 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
246 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
123 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、黒、加硫処理
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量500kg、動的荷重容量250kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途での重量物搬送に最適な設計となっています。

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Alpha
3478UEJ125P62 T/G small

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性と安定性を提供します。ホイール本体はポリアミド材料で製造され、トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を使用しており、優れたグリップ力と静音性を実現します。ベアリングにはローラーベアリングを採用し、スムーズな回転を保証します。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重仕様については、動荷重が4km/h時に250kg、静荷重が500kgまで対応可能で、重量物の搬送に適した高負荷容量を備えています。この製品は工場や倉庫での重量物運搬用途に最適な性能を発揮します。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Alpha
3478UEJ125P62 T/G small

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性と安定性を提供します。ホイール本体はポリアミド材料で製造され、トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を使用しており、優れたグリップ力と静音性を実現します。ベアリングにはローラーベアリングを採用し、スムーズな回転を保証します。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重仕様については、動荷重が4km/h時に250kg、静荷重が500kgまで対応可能で、重量物の搬送に適した高負荷容量を備えています。この製品は工場や倉庫での重量物運搬用途に最適な性能を発揮します。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg