メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alphaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール・重量系素材で構成されたハウジングに2つのボールレース旋回軸受を備えています。本製品は直径125mmのポリアミド製トレッド材を使用したホイールを搭載し、ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは155mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速4kmで200kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業分野での使用を想定して設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3477HUR125P62
EAN
4031582305166
S4材質番号
990006724
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
200 kg
静荷重
400 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.43 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
80 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
246 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
123 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ダンピング、ハイブリッド素材
トレッド材質
ポリアミド
トレッド幅
36 mm
直径
125 mm
ボディ幅
36 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
Alpha
3470HUR125P62

Alphaは自在キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系素材で構成され、2つのボールレース旋回軸受を搭載することで、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪はポリアミド製のトレッド材とダンピング、ハイブリッド素材からなるボディで構成されており、直径125mmの設計となっています。ベアリングにはローラーベアリングが採用されており、耐久性と信頼性を確保しています。全体高さは155mmであり、コンパクトながら堅牢な構造を実現しています。本製品は静荷重400kg、動荷重200kg(時速4km)の高い負荷容量を備えており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応しています。

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
固定キャスター 125 mm
Alpha
3478HUR125P62

Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用途向けの高性能移動装置です。ハウジングはスチール製の重量系素材で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径125mmのポリアミド製トレッドを採用し、ローラーベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。ダンピングとハイブリッド素材を組み合わせた車輪本体により、振動吸収性と耐衝撃性が向上しています。全体高さは155mmで、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は400kg、動的負荷容量は時速4kmで200kgの性能を備えており、様々な産業用途に対応可能です。本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる用途での使用を想定して設計されています。

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg