メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha smartトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、2つのボールレース式の旋回ベアリングにより滑らかで安定した旋回性能を実現しています。車輪は直径125mmの硬質ゴム製黒色トレッドを採用し、ローラーベアリングを搭載することで耐久性と回転性能を確保しています。本製品の全体高さは155mmで、コンパクトながら安定した構造設計となっています。静的荷重容量は200kgの高い耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速4km/hで100kg、時速3km/hで100kgの運用が可能です。これらの仕様により、Alpha smartは倉庫、工場、物流施設などの様々な環境での使用に適した信頼性の高い自在キャスターとして機能します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3377DVR125P62
EAN
4031582331592
S4材質番号
990038232
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
4km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.27 kg
製品名
Alpha smart
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
60 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
85 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
スリム
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
233 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
116.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
85 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒
トレッド幅
24 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 125 mm
Alpha smart
3370DVR125P62

Alpha smartは自在キャスターであり、長方形プレートタイプの取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、2つのボールレース機構を搭載した旋回ベアリングにより、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径125mmの硬質ゴム製黒色トレッドを採用し、ローラーベアリングを内蔵することで、耐久性と回転効率を両立させています。本製品の全体高さは155mmであり、コンパクトながら安定した構造を実現しています。静的荷重容量は200kgであり、動的荷重容量は時速4km/hで100kg、時速3km/hで100kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Alpha smartは工業用途や物流施設における様々な搬送・移動作業に適した高性能な自在キャスターとして機能します。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg