メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agilaトータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高163mmのコンパクト設計で、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
2477XSP125R47-32-35
EAN
4031582344646
Core attributes
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
163 mm
温度範囲(最大)
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
ヒント
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
フィッティングタイプ
合成樹脂エキスパンダー、角型
エキスパンダーフィッティング(最大)
35 mm
エキスパンダーフィッティング(最小)
32 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
262 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
131 mm
Wheel
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
ハンドルセット
ヒント
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

このアクセサリーは、キャスター用の専用部品として設計されており、重量0.17kgの軽量構造を実現しています。本製品には高性能なエキスパンダー機能が搭載されており、直径32mmから35mmまでの幅広い取付穴径に対応する可変フィッティングシステムを採用しています。この調整可能な取付機構により、様々なキャスター仕様に柔軟に適合し、確実な固定と安定した動作性能を提供します。エンジニアリング用途において、精密な寸法管理と信頼性の高い接続を実現する重要なコンポーネントです。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

このアクセサリーは、キャスター用の専用部品として設計されており、重量0.18kgの軽量構造を実現しています。本製品に搭載されたエキスパンダー機構は、直径36mmから40mmまでの範囲で調整可能な嵌合システムを備えており、様々なサイズの取付部に対応できる汎用性を提供します。この可変径設計により、異なる規格のキャスター取付穴に確実に固定することが可能で、機械的な安定性と信頼性の高い接続を保証します。エンジニアリング用途において、精密な寸法管理と耐久性が要求される環境での使用に最適化されており、産業機器や搬送装置のキャスターシステムの性能向上に貢献します。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

このアクセサリーは、キャスター用の高品質な補助部品として設計されており、重量0.14kgの軽量構造を実現しています。本製品には精密なエキスパンダー機構が組み込まれており、フィッティング部の直径は最小24mmから最大27mmまでの範囲で調整可能な設計となっています。この可変直径システムにより、異なるサイズのキャスターシャフトに対して確実な固定と最適なフィット感を提供し、産業用途から一般用途まで幅広いアプリケーションに対応できる汎用性の高い仕様を備えています。エンジニアリング精度に基づいた製造により、長期間にわたって安定した性能を維持します。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

このアクセサリーは、キャスター用の専用部品として設計されており、重量0.14kgの軽量構造を実現しています。本製品に搭載されたエキスパンダー機構は、直径27mmから30mmまでの範囲で調整可能な嵌合システムを備えており、様々なサイズの取付部に対応できる汎用性を提供します。この可変径設計により、異なる仕様のキャスターシステムに対して確実な固定と安定した接続を実現し、産業用途から一般用途まで幅広い応用が可能です。軽量でありながら堅牢な構造により、長期間の使用においても信頼性の高い性能を維持します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Agila
2470XSP125R47-32-35

Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は163mmで、動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Agila
2470XSP125R47-32-35

Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は163mmで、動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg