メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径125mmの設計となっています。全高は160mmのコンパクト設計で、動荷重100kg(3km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する多目的キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
2477XSP125P50
EAN
4031582344141
S4材質番号
990038854
Core attributes
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
160 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.02 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
51.5 mm
プレート穴長(最小)
46.5 mm
プレート穴幅(最大)
61.5 mm
プレート穴幅(最小)
56 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
262 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
131 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
91 ショアA
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Agila
2471XSP125P50

Agila方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は160mmで、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・商業施設での幅広い用途に対応した高性能キャスターです。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Agila
2478XSP125P50

Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体には導電性ポリアミド材料を採用し、トレッド部分には導電性ポリウレタン、樹脂成型材料を使用することで、静電気対策と優れた走行性能を両立しています。ベアリングには精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転を保証します。ホイール直径は125mm、全高は160mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの高い耐荷重性能を有しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応可能です。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Agila
2471XSP125P50

Agila方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は160mmで、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・商業施設での幅広い用途に対応した高性能キャスターです。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Agila
2478XSP125P50

Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体には導電性ポリアミド材料を採用し、トレッド部分には導電性ポリウレタン、樹脂成型材料を使用することで、静電気対策と優れた走行性能を両立しています。ベアリングには精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転を保証します。ホイール直径は125mm、全高は160mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの高い耐荷重性能を有しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応可能です。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg