トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383775
商品番号:
5087PJM100P30-10
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分は熱可塑性ゴム製で構成され、プレーンベアリング、ステンレス製のベアリングシステムを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が3km/h時に100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、医療・福祉分野や食品サービス業界での使用に適した設計となっています。
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)