メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Galeaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート、USボルト穴の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用し、優れた回転性能を実現しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径100mmの構造となっています。全高は141mmのコンパクト設計で、動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器での使用に最適化されており、導電性素材により静電気対策も万全です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5077YGH100P52
EAN
4031582399653
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
66 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
141 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.52 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート、USボルト穴
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
52 mm
プレート穴長(最小)
44.5 mm
プレート穴幅(最大)
76 mm
プレート穴幅(最小)
72 mm
プレート長
95 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
59 mm
旋回径
256 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
128 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
30 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)