メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型フィッティングを採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmです。全高は138mmの寸法設計となっています。荷重性能は動的荷重100kg(速度3km/h時)、静的荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Artikelnummer
2477PJP100R07-Ø31-35
EAN
4031582326796
Core attributes
Gehäusetyp
トータルロック付き自在キャスター
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - デバイスキャスター
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
Befestigungsart
合成エキスパンダー、丸型
Expanderbefestigung (Maximum)
35 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
31 mm
Housing
Farbe
青色被膜保護
Gabelform
幅の広い
Material
スチール、中量系
Schwenklager
2つのボールレース
Störkreis
262 mm
Ausladung
43.5 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 ショアA
Material des Radkörpers
ポリプロピレン
Material der Lauffläche
熱可塑性ゴム
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
スレッドガード付き
Lager
精密ボールベアリング
ハンドルセット
Befestigungsoptionen
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、31mmから35mmの範囲の直径を持つ取付部に対応する拡張機能を備えています。本製品は0.14kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けおよび調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズの軸受けやシャフトに対応する必要がある用途において、確実な固定と安定した動作を実現するために設計されています。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、24mm から 27mm の範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.13kg の軽量設計となっており、キャスターの取り付けおよび調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスターシャフトに対応する必要がある用途において、確実で安定した接続を実現するために設計されています。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、27mmから30mmの範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.14kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けや調整作業において高い汎用性を発揮します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスターシャフトに対応する必要がある用途に最適であり、エンジニアリング環境での信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、21.5mmから24mmの範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.12kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けや調整作業において高い汎用性を発揮します。精密なサイズ範囲指定により、様々な規格のキャスターシャフトに確実に装着でき、安定した固定を実現します。エンジニアリング用途での信頼性の高い部品として、効率的な組立作業をサポートします。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Agila
2470PJP100R07-Ø31-35

Agila自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは直径100mmで、ポリプロピレン製のホイール本体に熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は138mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する高性能キャスターです。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg