スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582416701
商品番号:
347SUOJ080P62 180°
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 堅固なハウジング
Alpha reverseは、スプリング搭載方向ロック付き自在キャスターで、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングはスチール製の重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Alpha reverseは、スプリング搭載方向ロック付き自在キャスターで、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングはスチール製の重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は80mm、全高は108mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に200kg、静荷重が400kgに対応しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など幅広い用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能