電気ロックシステム付き自在キャスター 150 mm
Linea E-Lock
注文番号:
990065701
商品番号:
594EUSP150R36-32 T 9002 WH/d-lock
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea E-Lockは電気ロックシステム付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム(ショート版)を採用した取付方式を備えています。ハウジングはポリアミド製で構成され、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで安定した回転...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Linea E-Lockは電気ロックシステム付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム(ショート版)を採用した取付方式を備えています。ハウジングはポリアミド製で構成され、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径150mmのポリウレタン製で、樹脂成型、導電性を備えた踏面材料を使用しており、精密ボールベアリングにより優れた走行特性を提供します。本製品の全体高さは155mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は450kg、動的負荷容量は時速4kmにおいて150kgの仕様を備えており、安定した運用が可能です。本キャスターは麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、移動式コンピューター、透析カート、病院用機器、投薬カート、介護施設および高齢者ホーム向け機器、看護カート、手術用ロボット、超音波装置、人工呼吸器など、多岐にわたる医療および介護施設での用途に適用されます。
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
効率的な動作
ボタン一つで快適な中央ロック