メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Kappa方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様となっています。全高は245mmで設計されています。荷重性能は静荷重900kg、動荷重は4km/h時450kg、6km/h時360kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
9681IFP200P63 CL67
EAN
4031582366167
S4材質番号
990838193
Core attributes
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
110 mm
4km/hの耐荷重
450 kg
6km/hの耐荷重
360 kg
静荷重
900 kg
取付高
245 mm
温度範囲(最大)
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
5.05 kg
製品名
Kappa
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
135 mm
プレート幅
110 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
材料
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
111 mm
旋回径
320 mm
オフセット
59 mm
旋回半径
160 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
68 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレー/ノンマーキング
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Kappa
9680IFP200P63 CL67

Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は245mmです。動荷重は4km/h時に450kg、6km/h時に360kgに対応し、静荷重は900kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Kappa
9688IFP200P63 CL67

Kappa固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成された堅牢なハウジングを特徴としています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。ホイール直径は200mm、全高は245mmの設計となっています。動的荷重容量は4km/h時に450kg、6km/h時に360kgに対応し、静的荷重容量は900kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの幅広い産業用途に最適化されています。

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
Kappa
9682IFP200P63 CL67

Kappaトータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレート取付方式を採用し、ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様となっています。全高245mmのコンパクト設計で、動荷重は4km/h時450kg、6km/h時360kg、静荷重900kgの高い耐荷重性能を実現し、航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に最適化されています。

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Kappa
9680IFP200P63 CL67

Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は245mmです。動荷重は4km/h時に450kg、6km/h時に360kgに対応し、静荷重は900kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Kappa
9688IFP200P63 CL67

Kappa固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成された堅牢なハウジングを特徴としています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。ホイール直径は200mm、全高は245mmの設計となっています。動的荷重容量は4km/h時に450kg、6km/h時に360kgに対応し、静的荷重容量は900kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの幅広い産業用途に最適化されています。

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
Kappa
9682IFP200P63 CL67

Kappaトータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレート取付方式を採用し、ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様となっています。全高245mmのコンパクト設計で、動荷重は4km/h時450kg、6km/h時360kg、静荷重900kgの高い耐荷重性能を実現し、航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に最適化されています。

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg