方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
CADファイル
関連商品
Delta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は250mmの設計となっています。動荷重は時速4km/hで600kg、時速6km/hで480kgに対応し、静荷重は1200kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されています。高負荷環境での信頼性と耐久性を重視した設計により、産業用途での長期使用に最適化されています。
Delta固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性を実現しています。車輪はポリアミド製の本体を採用し、トレッド材も車輪本体と同一素材で構成されており、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。車輪直径は200mm、全高は250mmの設計となっています。荷重性能は、静的荷重1200kg、動的荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に480kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、幅広い産業分野での使用に適しています。
Delta トータルロック付き自在キャスター、前方向は、長方形プレートの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングの旋回軸受を採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は250mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に480kgに対応し、静荷重は1200kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されています。
関連商品
Delta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は250mmの設計となっています。動荷重は時速4km/hで600kg、時速6km/hで480kgに対応し、静荷重は1200kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されています。高負荷環境での信頼性と耐久性を重視した設計により、産業用途での長期使用に最適化されています。
Delta固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性を実現しています。車輪はポリアミド製の本体を採用し、トレッド材も車輪本体と同一素材で構成されており、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。車輪直径は200mm、全高は250mmの設計となっています。荷重性能は、静的荷重1200kg、動的荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に480kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、幅広い産業分野での使用に適しています。
Delta トータルロック付き自在キャスター、前方向は、長方形プレートの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングの旋回軸受を採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は250mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に480kgに対応し、静荷重は1200kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されています。