メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Delta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは直径160mmで、アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを装着し、精密ボールベアリングで支持されています。全高は210mmです。動的荷重容量は速度4km/h時に350kg、速度6km/h時に280kgで、静的荷重容量は700kgです。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3641IFP160P63
EAN
4031582364804
S4材質番号
990837523
Core attributes
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
94 mm
4km/hの耐荷重
350 kg
6km/hの耐荷重
280 kg
静荷重
700 kg
取付高
210 mm
温度範囲(最大)
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
3.2 kg
製品名
Delta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
105 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
94 mm
旋回径
270 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
135 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
68 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
50 mm
直径
160 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

Puretechキャスター用アクセサリーは、重量0.25kgの軽量設計により、既存のキャスターシステムに容易に組み込むことができる高性能補助部品です。この製品は工業用途における移動機器の機能性向上を目的として開発されており、優れた耐久性と信頼性を提供します。コンパクトな構造でありながら、キャスターの動作性能を最適化し、様々な作業環境での使用に適した仕様となっています。精密な製造工程により品質が保証されており、長期間にわたって安定した性能を維持することが可能です。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 160 mm
自在キャスター 160 mm
Delta
3640IFP160P63

Delta自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は160mm、全高は210mmの設計となっています。動的荷重容量は4km/h時に350kg、6km/h時に280kgを実現し、静的荷重容量は700kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用可能な高性能キャスターです。

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Delta
3642IFP160P63 f.d-lock

Delta トータルロック付き自在キャスター、前方向は、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は160mm、全高は210mmです。動的荷重容量は4km/h時に350kg、6km/h時に280kgに対応し、静的荷重容量は700kgです。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
バリアント
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Delta
3648IFP160P63

Delta固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。ホイールは直径160mmで、アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。全高は210mmに設計されています。動荷重は速度4km/h時に350kg、速度6km/h時に280kgまで対応し、静荷重は700kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されており、重量物の移動や精密な位置決めが求められる産業環境での使用に最適化されています。

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 160 mm
自在キャスター 160 mm
Delta
3640IFP160P63

Delta自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は160mm、全高は210mmの設計となっています。動的荷重容量は4km/h時に350kg、6km/h時に280kgを実現し、静的荷重容量は700kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用可能な高性能キャスターです。

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Delta
3642IFP160P63 f.d-lock

Delta トータルロック付き自在キャスター、前方向は、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は160mm、全高は210mmです。動的荷重容量は4km/h時に350kg、6km/h時に280kgに対応し、静的荷重容量は700kgです。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
バリアント
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Delta
3648IFP160P63

Delta固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。ホイールは直径160mmで、アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。全高は210mmに設計されています。動荷重は速度4km/h時に350kg、速度6km/h時に280kgまで対応し、静荷重は700kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されており、重量物の移動や精密な位置決めが求められる産業環境での使用に最適化されています。

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg