メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Forma方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングは亜鉛鋳造/アルミニウム製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は205mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に135kgの負荷容量を実現します。麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、投薬カート、看護カート、超音波装置などの医療機器用途に最適化されており、医療現場での静粛性と機動性を両立した専門仕様のキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
6941UFP150R05-28 white
EAN
4031582476507
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
135 kg
取付高
205 mm
最大温度範囲
120 °C
温度範囲(最小)
-18 °C
製品名
Forma
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
28 mm
ボルト長
40 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
亜鉛鋳造/アルミニウム
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
オフセット
57 mm
旋回半径
137 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
60 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
18 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品