メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Forma方向ロック付き旋回キャスターは、角型プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングは亜鉛鋳造/アルミニウム製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は176mmの設計となっています。動的荷重容量は時速3km/hで135kgを実現し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、投薬カート、看護カート、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
6941UFP150P33 dark grey
EAN
4031582477382
Core attributes
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
135 kg
取付高
176 mm
温度範囲(最大)
120 °C
温度範囲(最小)
-18 °C
製品名
Forma
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
角型プレート
プレート穴径
10.7 mm
プレート穴長(最大)
73 mm
プレート穴幅(最大)
45 mm
プレート穴幅(最小)
43 mm
プレート長
92 mm
プレート幅
64 mm
Housing
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
亜鉛鋳造/アルミニウム
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
オフセット
57 mm
旋回半径
137 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
60 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
18 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能