メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Deltaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径140mmのポリウレタン製鋳造トレッドを採用し、アルミニウム製のボディに精密ボールベアリングを内蔵することで、耐久性と回転効率を両立させています。本製品の全体高さは200mmであり、コンパクトながら堅牢な構造設計となっています。静的負荷容量は1000kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で500kgとなっています。このDeltaキャスターは、航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用に適した高性能な旋回キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3641ITP140P63 CV bs-turn
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
94 mm
4km/hの耐荷重
500 kg
静荷重
1000 kg
取付高
200 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
3.13 kg
製品名
Delta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
105 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
旋回径
250 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
125 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
140 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
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
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
柔軟なロック機能
1つのキャスターで2つの独立した作動システムを使用
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 160 mm
自在キャスター 160 mm
Delta
3640ITP160P63

Deltaは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで安定した360度回転を実現しています。車輪は直径160mmのポリウレタン製鋳造トレッドを採用し、アルミニウム製のボディに精密ボールベアリングを組み込んでいます。本製品の全体高さは210mmで、コンパクトながら堅牢な構造設計となっています。静的負荷容量は1200kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで480kg、時速4km/hで600kgの性能を発揮します。Deltaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業分野での使用に適した高性能キャスターです。

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
バリアント
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Delta
3648ITP160P63

Deltaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。本製品のホイールは直径160mmのポリウレタン鋳造製トレッドを採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは210mmに設計されており、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は1200kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで480kg、時速4km/hで600kgの性能を発揮します。本キャスターは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途に対応する汎用性の高い製品として設計されています。

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Delta
3642ITP160P63 f.d-lock

Deltaはトータルロック付き自在キャスター、前方向タイプであり、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、旋回部には精密ボールベアリングを採用しており、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪は直径160mmのポリウレタン製、鋳造タイプであり、精密ボールベアリングを内蔵することで優れた走行特性を提供します。全体高さは210mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は1200kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで480kg、時速4km/hで600kgの性能を備えています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用に適しており、高い耐久性と信頼性が要求される環境での活躍を想定して設計されています。

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg