方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Forma
EAN:
4031582477375
商品番号:
6941UFP125P33 white
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 堅固なハウジング
Forma方向ロック付き旋回キャスターは、角型プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングは亜鉛鋳造/アルミニウム製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Forma方向ロック付き旋回キャスターは、角型プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングは亜鉛鋳造/アルミニウム製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は166mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に125kgの負荷容量を実現し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、投薬カート、看護カート、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品