方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea
EAN:
4031582399806
商品番号:
5071PIO125P52
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート、USボルト穴の取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングの...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Galea方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート、USボルト穴の取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は163mmで、動荷重は3km/h時に80kg、静荷重は160kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器への適用に最適化された設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)