方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400526
商品番号:
4681TOO125P63 XL
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径125mmのポリアミド重量系本体にプレーン...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径125mmのポリアミド重量系本体にプレーンベアリングを内蔵し、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用しています。全高は164mmに設計されており、静的荷重容量は1400kg、動的荷重容量は4km/h時に700kg、6km/h時に560kgの性能を発揮します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの重量物搬送用途に最適化された高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能