メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製ボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス製軸受を内蔵しています。ホイール径は100mm、全高は139mmの設計です。荷重仕様は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、導電性材料により静電気対策も考慮された高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5081YGM100R05-22x40
EAN
4031582355864
Core attributes
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
139 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
製品名
Galea stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
22 mm
ボルト長
40 mm
Housing
フォーク形状
クローズ
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
30 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
プレーンベアリング、ステンレス
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5080YGM100R05-22x40

Galea stainless自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングにより優れた旋回性能を実現しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス仕様で滑らかな回転を提供します。ホイール径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。導電性材料の採用により、静電気対策が必要な環境でも安心してご使用いただけます。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5087YGM100R05-22x40

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス仕様で構成されており、直径100mmです。全高は139mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、導電性材料により静電気対策も考慮された製品です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
固定キャスター 100 mm
固定キャスター 100 mm
Galea stainless
5088YGM100R05-22x40

Galea stainless固定キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、長期間の使用に対応します。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製で、トレッド部分には導電性熱可塑性ゴムを採用しており、静電気の蓄積を防止します。ベアリングにはステンレス製プレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転と耐食性を実現しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgまで対応可能で、中重量機器の移動に適した性能を提供します。導電性材料の採用により、電子機器や精密機器の搬送用途にも最適です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター  100 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5085YGM100R05-22x40

Galea stainlessは、ホイールブレーキ付き自在キャスターで、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用しています。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを装備しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス製の軸受を使用しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmです。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を持ちます。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5080YGM100R05-22x40

Galea stainless自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングにより優れた旋回性能を実現しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス仕様で滑らかな回転を提供します。ホイール径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。導電性材料の採用により、静電気対策が必要な環境でも安心してご使用いただけます。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5087YGM100R05-22x40

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス仕様で構成されており、直径100mmです。全高は139mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、導電性材料により静電気対策も考慮された製品です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
固定キャスター 100 mm
固定キャスター 100 mm
Galea stainless
5088YGM100R05-22x40

Galea stainless固定キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、長期間の使用に対応します。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製で、トレッド部分には導電性熱可塑性ゴムを採用しており、静電気の蓄積を防止します。ベアリングにはステンレス製プレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転と耐食性を実現しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgまで対応可能で、中重量機器の移動に適した性能を提供します。導電性材料の採用により、電子機器や精密機器の搬送用途にも最適です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター  100 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5085YGM100R05-22x40

Galea stainlessは、ホイールブレーキ付き自在キャスターで、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用しています。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを装備しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス製の軸受を使用しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmです。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を持ちます。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg