方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea
EAN:
4031582356274
商品番号:
5071YGH100R05-22x40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製ボディに導電性熱可塑性ゴムト...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製ボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3kmで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器での使用に最適化されており、導電性材料により静電気対策も施されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能