方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea
EAN:
4031582399721
商品番号:
5071PIO100P50
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディにプレーンベアリングを内蔵し、硬質...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Galea方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディにプレーンベアリングを内蔵し、硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを装備した直径100mmの構造となっています。全高は137mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで60kg、静荷重が120kgとなっており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器への適用に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)