メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha centralは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、センターロック付きプレートを装備しています。ハウジングはスチール、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止構造を備えています。ホイール径は200mm、全高は240mmです。荷重性能は静荷重600kg、動荷重は4km/h時300kg、6km/h時250kgに対応します。自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3476UFX200P67 OH240 brake-asm
EAN
4031582380514
S4材質番号
990064664
Core attributes
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック付き自在キャスター
全幅
99 mm
4km/hの耐荷重
300 kg
6km/hの耐荷重
250 kg
静荷重
600 kg
取付高
240 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
3.11 kg
製品名
Alpha central
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
センターロック付きプレート
プレート穴径
13 mm
プレート穴長(最大)
77.5 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート長
176 mm
プレート幅
112 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
96 mm
旋回径
287 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
143.5 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
46 mm
直径
200 mm
ボディ幅
46 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
special-features-image
特別な機能