メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

データシート

Alphaはセンターロック、トータルロック付き自在キャスターであり、セ​ンターロック付きプレート型フィッティングを採用しています。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレース型旋回ベアリングを搭載することで、優れた回転性能と耐久性を実現しています。車輪は直径160mmのポリアミド製ボディに、精密ボールベアリング、ステンレス製の構成を備え、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用しており、床面への傷付きを防ぎながら優れたグリップ性能を提供します。全体高さは200mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は600kg、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で300kgとなっており、様々な運搬・移動用途に対応する十分な耐荷重性能を備えています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8476UFC160P67 OH200 brake-asm seal
S4材質番号
990064977
コア属性
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック付き自在キャスター
全幅
99 mm
4km/hの耐荷重
300 kg
静荷重
600 kg
取付高
200 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.86 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
センターロック付きプレート
プレート穴径
13 mm
プレート穴長(最大)
77.5 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート長
175 mm
プレート幅
112 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
96 mm
旋回径
287 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
143.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
64 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
46 mm
直径
160 mm
ボディ幅
46 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品