メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Styleaは自在キャスターであり、六角ナット付きネジ付きステム、上部を装備した取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回機構を含む構造となっており、耐久性と安定性を確保しています。車輪はスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載した75mm径の設計で、トレッド材には熱可塑性ゴムを採用し、ポリアミド製のボディと組み合わせることで優れた走行性能と耐摩耗性を実現しています。全体高さは83mmであり、コンパクトながら安定した構造を提供します。本製品はベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、様々な用途に適用可能であり、軽量から中程度の負荷を支える設計となっています。スムーズな旋回機構と信頼性の高いベアリングシステムにより、家具の移動や配置変更を容易にし、長期間にわたる安定した使用を保証します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
EAN
4031582385717
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
53 mm
取付高
83 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.18 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
六角ナット付きネジ付きステム、上部
ステム径
10 mm
ステム長
15 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
20 mm
旋回径
124 mm
旋回半径
62 mm
ねじ径
0 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
8 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Stylea
5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

Stylea(ホイールブレーキ付き自在キャスター)は、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの様々な用途に対応する高機能キャスターです。本製品の取付部は六角ナット付きネジ付きステム(上部)を採用しており、安定した固定と簡便な装着を実現しています。ハウジングはポリアミド製で構成され、ステム部分には旋回機能を備えており、360度の自由な方向転換が可能です。ホイール部分は直径75mmのポリアミド製ボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを組み合わせた設計となっており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズで耐久性の高い回転性能を確保しています。全体の高さは83mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本キャスターはホイールブレーキ機能を搭載しており、使用時の安全性と固定性を高めています。

75 mm
83 mm
75 mm
83 mm