メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Styleaは自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回機構を搭載しており、耐久性と回転性能を兼ね備えた設計となっています。車輪は直径65mmのポリアミド製ボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを装備し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズで安定した走行を実現しています。全体高さは68mmであり、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は100kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて50kgとなっており、様々な用途に対応可能です。本製品はベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの幅広いアプリケーションに適用でき、移動性と安定性が求められる環境での使用に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920UJI065L51-10 DOM27
EAN
4031582335835
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
42 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
68 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.1 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
27 mm
旋回径
106 mm
旋回半径
53 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
7 mm
直径
65 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター  65 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea
5925UJI065L51-10 DOM27

Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、優れた耐久性と静音性を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用し、安定した回転性能を確保しています。ホイール直径は65mm、全高は68mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgを実現し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適です。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg