メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径50mmの設計となっています。全高は72mmのコンパクト設計で、動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・業務用途に最適化された仕様です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470YGO050B10-11x31
EAN
4031582356335
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
72 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.19 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
98 mm
オフセット
24 mm
旋回半径
49 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
19 mm
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
迅速な組み立て
差込式フィッティングによる迅速な組立工程
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Agila
2475YGO050B10-11x31

Agila ホイールブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用し、スチール、中量系のハウジングに2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径50mmの設計となっています。全高は72mmのコンパクトな寸法で、動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応し、導電性材料により静電気対策も考慮された高機能キャスターです。

50 mm
72 mm
50 kg
50 mm
72 mm
50 kg