メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Omikron flex自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールは鋳鉄製のボディにUltratechポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様となっています。全高は272mmに設計されています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に900kg、6km/h時に600kgに対応し、静荷重は1800kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備および大型AGVシステムでの使用に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
9850FCP200P63 Sh92A TFR
EAN
4031582485387
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
4km/hの耐荷重
900 kg
6km/hの耐荷重
600 kg
静荷重
1800 kg
取付高
272 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
11 kg
製品名
Omikron flex
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
ボルト穴径
105 mm
プレート穴径
13 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート長
140 mm
プレート幅
110 mm
Housing
フォーク形状
特殊機能
材料
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
ディープグルーブボールスラストローラーベアリング
旋回径
400 mm
オフセット
100 mm
旋回半径
200 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
鋳鉄
トレッド材質
Ultratechポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能