メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しており、直径160mmの設計となっています。全高は195mmで、コンパクトながら堅牢な構造を実現しています。荷重性能は、動荷重135kg(4km/h時)、静荷重270kgの高い耐荷重性を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3470DVR160R05-28x45
EAN
4031582303629
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
4km/hの耐荷重
135 kg
静荷重
270 kg
取付高
195 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.38 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
28 mm
ボルト長
45 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
270 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
135 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
85 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒
トレッド幅
40 mm
直径
160 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド