自在キャスター 150 mm
Agila
注文番号:
990006134
EAN:
4031582010749
商品番号:
2470PJP150P30-11
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴム...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径150mmの構造となっています。全高は185mmに設計されています。荷重仕様は、動荷重が3km/h時に100kg、静荷重が200kgとなっています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応した高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ハンドルセット
特別な機能