メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は185mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
2470PJO150P30-11
EAN
4031582300840
S4材質番号
990027743
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
185 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.76 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
240 mm
オフセット
45 mm
旋回半径
120 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
トータルロック付き自在キャスター  150 mm
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
2477PJO150P30-11

Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを使用しており、直径150mmです。全高は185mmの寸法となっています。荷重仕様は、動荷重が3km/h時に100kg、静荷重が200kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用されます。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  150 mm
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
2477PJO150P30-11

Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを使用しており、直径150mmです。全高は185mmの寸法となっています。荷重仕様は、動荷重が3km/h時に100kg、静荷重が200kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用されます。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg