自在キャスター 125 mm
Agila stainless
EAN:
4031582350418
商品番号:
7470XSC125P30-13
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはステンレス中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体は...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはステンレス中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリアミド導電性材質、トレッド部分はポリウレタン樹脂成型導電性材質で製造され、精密ボールベアリング(ステンレス)を使用しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応し、ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ハンドルセット
特別な機能