自在キャスター 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395563
商品番号:
5080PJM125P30-12
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製のスイベルベアリングを採用しており、優れた回転性能を実現しています。ホイールは、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製のスイベルベアリングを採用しており、優れた回転性能を実現しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス仕様のベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適で、衛生的で耐久性に優れた性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能