自在キャスター 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395686
商品番号:
5080PJC125P30-10
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製のスイベルベアリングを採用しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Galea stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製のスイベルベアリングを採用しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス製のベアリングシステムを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は162mmの寸法となっています。荷重性能は、動荷重が時速3kmで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適な設計となっています。