自在キャスター 125 mm
Alpha
注文番号:
990061099
EAN:
4031582381429
商品番号:
3470UOJ125P30-13 T/G-small
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重150kg(速度4km/h時)、静荷重300kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド