自在キャスター 125 mm
Alpha
EAN:
4031582376852
商品番号:
3470UEJ125P62 T/G small
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール製重量系ハウジングに2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ(黒、加硫処理)のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵して...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール製重量系ハウジングに2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ(黒、加硫処理)のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に250kg、静荷重は500kgの耐荷重性能を有し、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能