メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを装着し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は158mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に70kg、静荷重は140kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3470DIR125R05-28x45
EAN
4031582303445
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
4km/hの耐荷重
70 kg
静荷重
140 kg
取付高
158 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.41 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
28 mm
ボルト長
45 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
102.5 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
37 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
special-features-image
特別な機能