メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alphaは自在キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、2つのボールレース旋回軸受を搭載しており、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径125mmのシートスチール製ボディと硬質ゴム・ノンマーキングトレッドを組み合わせた構造で、ローラーベアリングを採用することで耐久性と走行性能を確保しています。全体高さは155mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4km/hの条件下で100kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3470DIJ125P62
EAN
4031582303360
S4材質番号
990001128
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.18 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
80 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
102.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
37 mm
直径
125 mm
ボディ幅
37 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
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
Alpha
3477DIJ125P62

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム・ノンマーキングトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高155mmのコンパクトな寸法で、動荷重100kg(4km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg