自在キャスター 125 mm
Agila
注文番号:
990065472
EAN:
4031582338973
商品番号:
2470PJP125P30-13 2.0
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が3km/h時に100kg、静荷重が200kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。