メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス仕様のベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は135mmの寸法となっています。荷重性能は、動荷重が3km/h時に100kg、静荷重が200kgに対応しています。主な用途として、ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどに適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
7470PJC100P30-13
EAN
4031582350456
S4材質番号
990036337
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
135 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.56 kg
製品名
Agila stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
Housing
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
材料
ステンレス、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
176 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
88 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
special-features-image
特別な機能