メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製のスイベルベアリングを採用しており、優れた旋回性能を実現しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス製の軸受を内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適な仕様となっています。ステンレス部品の採用により、衛生的な環境での使用にも対応した信頼性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5080PJM100P30-12
EAN
4031582395631
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
66 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
139 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.42 kg
製品名
Galea stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
12 mm
Housing
フォーク形状
クローズ
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
59 mm
旋回径
180 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
90 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
プレーンベアリング、ステンレス
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
方向ロック付き旋回キャスター  100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea stainless
5081PJM100P30-12

Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス製のベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの寸法となっています。荷重性能は、動荷重が時速3kmで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適な設計となっています。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5087PJM100P30-12

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス製軸受を内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの設計となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、医療・食品関連環境での使用に適した仕様となっています。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea stainless
5081PJM100P30-12

Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス製のベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの寸法となっています。荷重性能は、動荷重が時速3kmで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適な設計となっています。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5087PJM100P30-12

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス製軸受を内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの設計となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、医療・食品関連環境での使用に適した仕様となっています。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg